text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PNOZ m1p ETH coated version

Numéro de l'article: 773104
GTIN: 4046548066401
Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti classique, appareilde base, extensible, 2 interfaces Ethernet / Modbus TCP, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques de sécurité, 2 sorties relais desécurité, pour des exigences environnementales élevées. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par con...  Pour plus d’informations

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Micro automates configurables de sécurité PNOZmulti classique, appareilde base, extensible, 2 interfaces Ethernet / Modbus TCP, 20 entrées digitales de sécurité, 4 sorties statiques de sécurité, 2 sorties relais desécurité, pour des exigences environnementales élevées. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.

Homologation CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
But de U1 Alimentation du système  
Tension d'alimentation (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U1 DC  
But de U2 Alimentation sorties statiques  
Tension d'alimentation 2 (V) 24  
24  
Type de tension d’alim. U2 DC  
Tolérance de U2
Séparation du potentiel U2 Oui  
Nombre d’entrées digitales 20  
20  
Nombre max. entrées conduct. U_B <= 26,4 V : 20  
U_B > 26,4 V : 15  
Niveau signaux « 0 » entrée -3 à +5 V DC  
U entrée EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Séparation potentiel entrée Non  
Nombre de sorties statiques 4  
Sep.pot. des sorties stat. Oui  
Sort.stat.résist.cou.circ. oui  
Nombre sorties d'information 1  
Sép. galv. non séc. sort.stat. Oui  
Prot.court-cir.so.st. non séc. Oui  
Niv. sign. à 1 SC non séc. UB - 0,5 V DC à 0,5 A  
Nombre de tests impulsionnels 4  
Nombre de sorties de relais 2  
Cat.d’utilisa° norme AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tension AC1 contact de sécu. 240  
Courant max. AC1 contact sécu. 6  
Tension DC1 contact de sécu. 24  
Courant max. DC1 contact sécu. 6  
Cat.d’utilisa° norme AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tension AC15 contact de sécu. 230  
Courant max AC15 contact sécu. 3  
Tension DC13 contact de sécu. 24  
Sépar. potentiel sortie relais Oui  
Nombre de sorties en cascade 1  
Sép.galv. casc. sort.stat.aux. Non  
Nombre d'interfaces Ethernet 2  
Norme température ambiante EN 60068-2-14  
Température d’utilisation -25  
60  
Norme température de stockage EN 60068-2-1/-2  
Sollicit. humidité selon norme EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Indic. soll. due à l’humidité 93 % d’humidité rel. à 40 °C  
Condensation autorisée ? av tens° basse protec°: temp.  
Install. haut. autori. AMSL 2000 m  
CEM selon norme .... EN 61131-2  
Vibrations selon norme... EN 60068-2-6  
Bruit large bande selon EN 60068-2-64  
Test corr. gaz corrosifs SO2 DIN V 40046-36  
Test corr. gaz corrosifs H2S DIN V 40046-37  
Accél. choc selon la norme 1 15g  
Lign fuites + dist isol selon EN 61131-2  
Catégorie de surtensions III  
Niv. encr. lign fuites isol 2  
Norme indice de protection EN 60529  
Indice de protec° du lieu d'im
Indice de protection de boîtie IP20  
Indice de protection bornes
Séparation potentiel 1 entre Sortie stat. et tension syst.  
Type séparation du potentiel 1 Séparation galvanique  
Séparation potentiel 2 entre Sortie relais et tens. système  
Type séparation du potentiel 2 Séparation galvanique  
Position de montage Horizontal sur support profilé  
Dimensions du rail DIN 35 x 7,5 EN 50022  
Matériau du boîtier partie inf PPO UL 94 V0  
Matériau du boîtier façade ABS UL 94 V0  
Bornier de raccordement Bornier à vis  
Bornier à ressorts  
Donnée 1 conducteur flex. AWG 24 - 16 AWG  
Cond. flex. AWG sans embouts 24 - 12 AWG  
Dimensions hauteur 94  
Dimension largeur 135  
Dimension profondeur 121  
Poids net 538  
Poids brut 557  
 
Directive RoHS 2011/65/EU  
2015/863/EU  
Conformité RoHS oui  
Exemptions RoHS oui  
Exemp° RoHS selon directive 7a  
6c  
7C I  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
REACh substances contenues Plomb  
Oxyde de plomb  
Pourcentage du polluant > 0,1  
N° CAS 7439-92-1  
1317-36-8  
Entrée SCIP disponible oui  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Version du ECLASS ECLASS-13  
Caractéristique de réf. ECLASS 27242207  
Version du ETIM ETIM-9.0  
Groupe de référence du ETIM EG000024  
Caractéristique de réf. ETIM EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548066401  
Volume 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type de numéro de tarif TARIC  
Utilisation Numéro de tarif Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Accessoires optionnels

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€4,532.79
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
Licence utilisateur PNOZmulti Configurator, version intégrale pourutilisation sur un poste de travail supplémentaire, clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète, uniquement valide pour l’extension d’unelicence de base. Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargédepuis la page d’accueil Pilz.
€187.31
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Licence lite PNOZmulti Configurator, version intégrale avec limitation au PNOZmulti m0p et mm0p, pour utilisation sur un poste de travail, clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète sur m0p et mm0p. Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peutêtre téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€236.96
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€344.73
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€275.89
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€206.95
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Licence de mise à jour pour la mise à niveau du numéro de version d’unelicence de base existante pour la version intégrale du logiciel PNOZmulti Configurator, clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité complète.
€225.68
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Licence de mise à jour PNOZmulti Configurator, pour la mise à niveau dunuméro de version d’une licence utilisateur existante, clé de licence pour l’activation dela fonctionnalité complète. Attention : ne contient pas de logiciel !Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€119.16
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,031.35
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Licence de maintenance de base PNOZmulti Configurator, pourl’utilisation de la version de maintenance sur un poste de travail, clé de licence pour l’activationde la fonctionnalité de maintenance. Attention : ne contient pas de logiciel !Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€232.45
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€2,092.05
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
Licence de maintenance utilisateur PNOZmulti Configurator, pourl’utilisation de la version de maintenance sur un poste de travail supplémentaire, clé de licencepour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€86.89
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Licence de maintenance lite PNOZmulti Configurator, pour l’utilisationde la version de maintenance avec la limitation au PNOZmulti m0p et mm0p, pourl’utilisation sur un poste de travail, clé de licence pour l’activation de lafonctionnalité de maintenance. Attention : ne contient pas de logiciel ! Celui-ci peutêtre téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€109.37
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Licence de maintenance de mise à jour PNOZmulti Configurator, pour lamise à niveau du numéro de version d’une licence de maintenance de base existante, clé delicence pour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€104.16
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Licence de mise à jour de maintenance PNOZmulti Configurator, pour lamise à niveau du numéro de version d’une licence de maintenance utilisateur existante,clé de licence pour l’activation de la fonctionnalité de maintenance. Attention : necontient pas de logiciel ! Celui-ci peut être téléchargé depuis la page d’accueil Pilz.
€56.31
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
€936.69
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
Ensemble d’accessoires dans le coffret composé de: Carte à puce 32 Ko, opercule de scellage PNOZmulti m1p, UE = 10 pièces, lecteur de carte à puce, câble de programmationPNOZmulti, manuel du système PNOZmulti. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€241.20
PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM
PNOZmulti Jeu de 10 cartes SIMM 779200
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10 pièces, 8 Ko.
€125.79
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
Carte à puce PNOZmulti, jeu de 10, 32 ko.
€188.60
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Lecteur de carte à puce pour PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR,PSSu WB.
€93.99
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Support pour carte à puce, pour PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
€12.47
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Étiquettes pour carte à puce, micro automates configurables PNOZmulti,12 pièces
€12.47

Accessoires obligatoires

Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Licence de base pour logiciel PNOZmulti Configurator pour l’utilisationde la version intégrale sur un poste de travail, clé de licence pourl’activation de la fonctionnalité complète.
€503.27
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB
PNOZmulti Chipcard 1 pièce 8kB 779201
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 8 ko.
€13.85
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
Carte à puce PNOZmulti, 1 pièce, 32 ko.
€21.91
PNOZ m1p Jeu de borniers à ressort
PNOZ m1p Jeu de borniers à ressort 783100
1 jeu de borniers à ressorts pour appareils de base PNOZmulti classique. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€45.02
PNOZ m1p Jeu de borniers à vis
PNOZ m1p Jeu de borniers à vis 793100
1 jeu de borniers à vis débrochables, appareils de base PNOZmulti classique. Remarque importante : cet article est en fin de cycle de vie et ne sera par conséquent plus disponible dans un avenir proche. Veuillez prendre contact avec votre interlocuteur PILZ pour obtenir une alternative ou un produit de remplacement adapté.
€45.02