text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

PNOZ m1p ETH coated version

Produktnummer: 773104
GTIN: 4046548066401
Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti Classic, basismodul, kan udvides, 2 Ethernet / Modbus-TCP-interfaces, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange, 2 sikre relæudgange, til øgede miljøkrav. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. K...  Mere

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Konfigurerbare, sikre, små styringer PNOZmulti Classic, basismodul, kan udvides, 2 Ethernet / Modbus-TCP-interfaces, 20 sikre digitale indgange, 4 sikre halvlederudgange, 2 sikre relæudgange, til øgede miljøkrav. OBS: Denne vare er i slutningen af sin produktlivscyklus og vil derfor inden for en overskuelig fremtid ikke længere være tilgængelig. Kontakt venligst din PILZ-kontaktperson for at få et passende alternativ eller erstatningsprodukt.

Godkendelse CE  
UKCA  
cULus Listed  
KCC  
KOSHA  
EAC  
TÜV  
 
Formål med U1 Forsyning af systemet  
Forsyningsspænding (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U1 DC  
Formål med U2 Forsyning af halvlederudgange  
Forsyningsspænding 2 (V) 24  
24  
Forsyningsspændingstype U2 DC  
Tolerance for U2
Potentialadskillelse U2 ja  
Antal digitale indgange 20  
20  
Maks. antal strømførende indg. U_B <= 26,4 V : 20  
U_B> 26,4 V : 15  
Signalniveau ved indgang ved 0 -3 - +5 V DC  
U indg. iht. EN 61131-2 type 1 24 V DC  
Potentialadskillelse indgange nej  
Antal halvlederudgange 4  
Potentialadskill. af HLU ja  
HL-U kortslutningssikret ja  
Antal hjælpeudgange 1  
galv. adskil. ikke si. HL-udg ja  
Kortsl.beskyttelse ikke si HLU ja  
Signalniveau ved 1 ikke si HLU UB - 0,5 V DC ved 0,5 A  
Antal testpulsudgange 4  
Antal relæudgange 2  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Spænding AC1 sikkerhedskont. 240  
Max strøm AC1 sikkerhedskont. 6  
Spænding DC1 sikkerhedskont. 24  
Max strøm DC1 sikkerhedskont. 6  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Spænding AC15 sikkerhedskont. 230  
Max strøm AC15 sikkerhedskont 3  
Spænding DC13 sikkerhedskont. 24  
Potentialadskillelse relæudg. ja  
Antal kaskadekoblede udgange 1  
Galv. adskill. kaskd-hjlp-HLUg nej  
Antal Ethernet-tilslutninger 2  
Standard omgivelsestemperatur EN 60068-2-14  
Omgivelsestemperatur -25  
60  
Standard opbevaringstemperatur EN 60068-2-1/-2  
Fugtbelastning iht. standard EN 60068-2-30  
EN 60068-2-78  
Fugtbelastning oplysninger 93 % RF ved 40 °C  
Tildugning tilladt? ved beskyt.lavsp.: kortvarigt  
Till. dr.højde over havoverfl. 2000 m  
EMC iht. standard .... EN 61131-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Bredbåndsstøj iht. standard EN 60068-2-64  
Kontrol f. skade. luftart. SO2 DIN V 40046-36  
Kontrol f. skade. luftart. H2S DIN V 40046-37  
Accel. stød iht. stand. 1 15g  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 61131-2  
Overspændingskategori III  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Standard kapslingsklasse EN 60529  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP20  
Kapslingsklasse, klemmer
Potentialadskillelse 1 mellem HL-udgang og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 1 sikker afbrydelse  
Potentialadskillelse 2 mellem RL-udgang og systemspænding  
Type af potentialadskillelse 2 sikker afbrydelse  
Monteringsposition vandret på DIN-skinne  
Mål for DIN-skinne 35 x 7,5 EN 50022  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Fjederklemme  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 16 AWG  
Fleks. led. AWG m./u. end.muff 24 - 12 AWG  
Mål, højde 94  
Mål, bredde 135  
Mål, dybde 121  
Nettovægt 538  
Bruttovægt 557  
 
RoHS-direktiv 2011/65/EU  
2015/863/EU  
RoHS-overensstemmelse ja  
RoHS-undtagelser ja  
RoHS-undtagelser iht. direktiv 7a  
6c  
7c I  
Overholdelse af REACh Indeholder mindst ét SVHC-stof  
Stoffer indeholdt i REACh Lead  
Blyoxid  
%-andel af forurenende stof > 0,1  
CAS-nr. 7439-92-1  
1317-36-8  
SCIP-indgang tilgængelig ja  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS Version ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27242207  
ETIM Version ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000024  
ETIM Reference Feature EC000236  
UNSPSC 25 39122331  
GTIN 4046548066401  
Volumen 1.680  dm3
Harmonized System Code 85371091  
Type af toldtarifnummer TARIC  
Brug af toldtariffens nummer Ausfuhr  
Einfuhr  
 

Ekstra tilbehør

Project Licence for PNOZmulti Config
Project Licence for PNOZmulti Config 773010G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the full version on one several workstations. Includes a licence key for activating the the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.34,449.00
User Licence for PNOZmulti Config
User Licence for PNOZmulti Config 773010K
User-licens til PNOZmulti Configurator, fuld version til brug på en ekstra arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af alle funktioner, kun gyldig til udvidelse af en basislicens. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.1,424.00
Lite Licence for PNOZmulti Config.
Lite Licence for PNOZmulti Config. 773010L
Lite-licens til PNOZmulti Configurator, fuld version med begrænsning til PNOZmulti m0p og mm0p, til brug på én arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af alle funktioner for m0p og mm0p. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.1,801.00
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 4Mth for PNOZmulti Conf 773010Q
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on a workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of four months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.2,620.00
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 3Mth for PNOZmulti Conf 773010R
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of three months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.2,097.00
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf
Time lim Licence 2Mth for PNOZmulti Conf 773010S
Temporary licence for the software PNOZmulti Configuration for use of the full version on workstation. Includes a licence key for activating the full functionality for a period of two months. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.1,573.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010U
Opgraderingslicens til opgradering af versionsnummeret på eneksisterende basislicens til den fulde version af softwaren PNOZmulti Configurator, licensnøgle til frigivelse af alle funktioner.
Kr.1,715.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Config
User Upgr Licence for PNOZmulti Config 773010V
Upgrade-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret på en eksisterende User-licens, licensnøgle til oplåsning af alle funktioner. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.906.00
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config
Project Upgr Licence f. PNOZmulti Config 773010W
Upgrade licence for updating the version number of an present project licence for the full version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the full functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.15,438.00
Basic Licence for PNOZmulti Service
Basic Licence for PNOZmulti Service 773011B
Basis-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service- versionen på én arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af servicefunktionerne. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.1,767.00
Project Licence for PNOZmulti Service
Project Licence for PNOZmulti Service 773011G
Project licence for the software PNOZmulti Configurator for use of the service version on one several work stations. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.15,900.00
User Licence for PNOZmulti Service
User Licence for PNOZmulti Service 773011K
User-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service- versionen på én yderligere arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af servicefunktionerne. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.660.00
Lite Licence for PNOZmulti Service
Lite Licence for PNOZmulti Service 773011L
Lite-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til brug af service- versionen med begrænsning til PNOZmulti m0p og mm0p, til brug på én arbejdsstation, licensnøgle til oplåsning af service- funktionerne. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.831.00
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011U
Upgrade-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret på en eksisterende Basis-Service-licens, licensnøgle til oplåsning af alle servicefunktioner. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.792.00
User Upgr Licence for PNOZmulti Service
User Upgr Licence for PNOZmulti Service 773011V
Upgrade-Service-licens til PNOZmulti Configurator, til opgradering afversionsnummeret på en eksisterende User-Service-licens, licensnøgle til oplåsning af alle servicefunktioner. OBS: Indeholder ikke software! Denne kan downloades fra Pilz' websted.
Kr.428.00
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv
Project Upgr Licence for PNOZmulti Serv 773011W
Upgrade licence for updating the version number of an existing project licence for the service version of the software PNOZmulti Configurator. Includes a licence key for activating the service functionality. Attention: Does not include software. This can be downloaded from the Pilz homepage.
Kr.7,119.00
PNOZmulti Tool Kit
PNOZmulti Tool Kit 779000
Tilbehørspakke i kuffert bestående af: Chipkort 32 kB, plombe PNOZmulti m1p, pakke = 10 stk., chipkortlæser, programmeringskabel PNOZmulti, systemhåndbog PNOZmulti.
Kr.1,833.00
PNOZmulti Chipcard Set  10 piece
PNOZmulti Chipcard Set 10 piece 779200
PNOZmulti-chipkort, sæt med 10 stk., 8 kB.
Kr.956.00
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB
PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB 779212
PNOZmulti-chipkort, sæt med 10 stk., 32 kB.
Kr.1,433.00
PNOZ Chip Card Reader
PNOZ Chip Card Reader 779230
Chipkortlæser til PNOZmulti, PNOZ s30, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
Kr.714.00
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart) 779240
Holder til chipkort, til PNOZmulti, PSSu H PN, PSSu WR, PSSu WB.
Kr.95.00
PNOZmulti Seal 12 pieces
PNOZmulti Seal 12 pieces 779250
Mærkat til chipkort, små styringer PNOZmulti, 12 stk.
Kr.95.00

Nødvendigt driftstilbehør

Basic Licence for PNOZmulti Config.
Basic Licence for PNOZmulti Config. 773010B
Basislicens til softwaren PNOZmulti Configurator til anvendelse af den fulde version på en arbejdsstation, licensnøgle til frigivelse af alle funktioner.
Kr.3,825.00
PNOZmulti Chipcard 1 piece
PNOZmulti Chipcard 1 piece 779201
PNOZmulti-chipkort, 1 stk., 8 kB.
Kr.105.00
Chipcard 1 piece 32kB
Chipcard 1 piece 32kB 779211
PNOZmulti-chipkort, 1 stk., 32 kB.
Kr.167.00
PNOZ m1p Set spring loaded terminals
PNOZ m1p Set spring loaded terminals 783100
1 sæt fjederklemmer til PNOZmulti Classic-basismoduler.
Kr.342.00
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals
PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals 793100
1 sæt indstikbare skrueklemmer, PNOZmulti Classic-basismoduler.
Kr.342.00