text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3

Artikelnummer: 1106442
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 12.3 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.8 kgcm2.

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
 
Skyddsklass hus IP65  
Nettovikt 18600  g
Bruttovikt 21400  g
 
RoHS-överensstämmelse ja  
Överensstämmelse med REACh Innehåller minst ett SVHC-ämne  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)