text.skipToContent text.skipToNavigation
Fermer 

Vous êtes sur le site international de Pilz



Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux

PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3

Numéro de l'article: 1106442
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 12.3 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.8 kgcm2.

Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.


Homologation CE  
 
Indice de protection de boîtie IP65  
Poids net 18600  g
Poids brut 21400  g
 
Conformité RoHS oui  
Conformité REACh au minimum une substance SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)