Zavřít
Mezinárodní Pilz
Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah
{"id":"1106442","name":"PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3
Kód materiálu: 1106442
GTIN:
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 20.0 Nm Io =
12.3 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.8 kgcm2.
Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.
Všeobecné údaje
| Povolení | CE |
Technická data
Údaje o životním prostředí
| Typ krytí, pouzdro | IP65 |
Mechanické údaje
| Čistá váha | 18600 g |
| Celková hmotnost | 21400 g |
Životní prostředí
| Shoda se směrnicí RoHS | ano |
| Soulad s REACh | nejméně jednu látku SVHC |
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |