text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3

Número de producto: 1106442
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 12.3 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.8 kgcm2.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
 
Carcasa de clase de protección IP65  
Peso neto 18600  g
Peso bruto 21400  g
 
Conformidad RoHS sí  
Cumplimiento de REACh al menos una sustancia SVHC  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)