text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3

Tuotenumero: 1106442
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 12.3 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.8 kgcm2.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
 
Suojaustapa kotelo IP65  
Nettopaino 18600  g
Bruttopaino 21400  g
 
RoHS-vaatimustenmukaisuus kyllä  
REACh-vaatimustenmukaisuus vähintään yksi SVHC-aine  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)