text.skipToContent text.skipToNavigation
閉じる 

ピルツのグローバルサイト



各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます

PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3

製品コード: 1106442
GTIN: 
without brake; Feedback system Hiperface multi-turn; Mo = 20.0 Nm Io = 12.3 A UN = 400 V nN = 3000 min-1 Jmot = 26.8 kgcm2.

この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。


 
保護構造、ハウジング IP65  
実量 18600  g
総重量 21400  g
 
RoHS適合性 はい  
REAChコンプライアンス 少なくとも1つのSVHC物質を含む  
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)