Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"1106442","name":"PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3","price":"0.00","currency":"CHF","category":null}
PMCtendo AC2.75/0/M/1/2/5/H/3
Artikelnummer: 1106442
GTIN:
ohne Bremse; Feedbacksystem Hiperface multiturn; Mo = 20,0Nm Io =
12,3A UN = 400V nN = 3000min-1 Jmot = 26,8kgcm2.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Umwelt
| RoHS-Konformität | ja |
| REACh-Konformität | enthält mind. einen SVHC-Stoff |
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |