Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"680006","name":"PMCprotego S2-2","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Produkten kan variera
PMCprotego S2-2
Artikelnummer: 680006
GTIN: 4046548073362
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.
Generell information
| Godkännande |
CE
UKCA TÜV |
| Användningsområde | Felsäker |
Teknisk data
Elektriska data
| Tillåtna laster |
resistiv
induktiv kapacitiv |
Ingångar
| Antal digitala ingångar | 9 |
| Signalnivå vid ingång vid 0 | -3–+5 V DC |
| U ingång enl. EN 61131-2 typ1 | 24 V DC |
Halvledarutgångar
| Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -15 %/+20 % |
| HL-A kortsl.säker | ja |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Omgivningstemp, standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Omgivningstemp, klass | 3K3 |
| Omgivningstemperatur | 0 - 40 °C |
| Förvaringstemperatur, standard | DIN EN 60721-3-1 |
| Omgivningstemperatur, klass | 1K4 |
| Fuktpåfrestning enl. standard | DIN EN 60721-3-3 |
| Fuktpåfrestning uppgift | 85 % rel. fukt. |
| Luftfuktighet, klass | 3K3 |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … | EN 61800-3 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60721-3-2 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 61800-5-1 |
| Överspänningskategori | II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass, standard | EN 60529 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP20 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Kåpmaterial främre platta | Stål 1.4016 |
| Kåpmaterial överdel | Polyesterfolie |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 142 mm |
| Mått bredd | 18.5 mm |
| Mått djup | 103 mm |
| Nettovikt | 150 g |
| Bruttovikt | 170 g |
Miljön
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kommersiella data
| ECLASS-version | ECLASS-13 |
| ECLASS-referensfunktion | 27023201 |
| ETIM-version | ETIM-9.0 |
| ETIM-referensgrupp | EG000017 |
| ETIM-referensfunktion | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548073362 |
| Volym | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ av tulltaxenummer | TARIC |
| Använd tulltaxenummer |
Ausfuhr
Einfuhr |