text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PMCprotego S2-2

Kód materiálu: 680006
GTIN: 4046548073362
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.

Povolení CE  
UKCA  
TÜV  
Rozsah použití Bezpečný  
 
Přípustná zatížení ohmický  
induktivní  
kapacitivní  
Počet dig.vstupů 9  
Hlad.signálu na vstupu při 0 -3 - +5 V DC  
Vstup U podle EN 61131-2 typ 1 24 V DC  
Tol. ext. napětí DC polovodič -15 %/+20 %  
HL-A odolný vůči zkratu ano  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
Norma pro okolní teplotu DIN EN 60721-3-3  
Třída okolní teploty 1K4  
Třída okolní teploty 3K3  
Okolní teplota 0 - 40  °C
Norma sklad. teplota DIN EN 60721-3-1  
Namáhání vlhkostí podle normy DIN EN 60721-3-3  
Údaj o namáhání vlhkem 85 % rel.vlhk.  
Třída vzdušné vlhkosti 3K3  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 61800-3  
Chvění podle normy ... EN 60721-3-2  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 61800-5-1  
Kategorie přepětí II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Norma druh ochrany EN 60529  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP20  
Terminal protection type
Materiál pouzdra čelní deska Ocel 1.4016  
Materiál krytu horní díl Polyesterová fólie  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 142  mm
Rozměr šířka 18.5  mm
Rozměr hloubka 103  mm
Čistá váha 150  g
Celková hmotnost 170  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
Verze ECLASS ECLASS-13  
ECLASS Reference Feature 27023201  
Verze ETIM ETIM-9.0  
ETIM Reference Group EG000017  
Referenční funkce ETIM EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548073362  
Svazek 1.784  dm3
Harmonized System Code 85389091  
Typ čísla celního sazebníku TARIC  
Užití čísla celního sazebníku Ausfuhr  
Einfuhr