Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"680006","name":"PMCprotego S2-2","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Abbildung ähnlich
PMCprotego S2-2
Artikelnummer: 680006
GTIN: 4046548073362
Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie
PMCprotego D realisierbares Sicherheitslevel: SIL2 nach EN/IEC 62061
unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI,
SLI.
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Drive-integrierte Sicherheitskarte für die Servoverstärker-Serie PMCprotego D realisierbares Sicherheitslevel: SIL2 nach EN/IEC 62061 unterstützte Sicherheitsfunktionen: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
UKCA TÜV |
| Anwendungsbereich | Fail-safe |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Zulässige Lasten |
ohmsch
induktiv kapazitiv |
Eingänge
| Anzahl digitale Eingänge | 9 |
| Signalpegel am Eingang bei 0 | -3 - +5 V DC |
| U Eingang nach EN 61131-2 Typ1 | 24 V DC |
Halbleiterausgänge
| Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -15 %/+20 % |
| HL-A kurzschlussfest | ja |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norm Umgebungstemperatur | DIN EN 60721-3-3 |
| Klasse der Umgebungstemperatur | 3K3 |
| Umgebungstemperatur | 0 - 40 °C |
| Norm Lagertemperatur | DIN EN 60721-3-1 |
| Umgebungstemperaturklasse | 1K4 |
| Feuchtebeanspruchung nach Norm | DIN EN 60721-3-3 |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 85 % r. F. |
| Klasse der Luftfeuchte | 3K3 |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... | EN 61800-3 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60721-3-2 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 61800-5-1 |
| Überspannungskategorie | II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Norm Schutzart | EN 60529 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP20 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Gehäusematerial Frontplatte | Stahl 1.4016 |
| Gehäusematerial Oberteil | Polyesterfolie |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 142 mm |
| Abmessung b | 18.5 mm |
| Abmessung t | 103 mm |
| Nettogewicht | 150 g |
| Bruttogewicht | 170 g |
Umwelt
| WEEE Kategorie (ab 08/2018) | 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm) |
Kaufmännische Daten
| ECLASS Version | ECLASS-13 |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548073362 |
| Volumen | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Typ der Zolltarifnummer | TARIC |
| Verwendung der Zolltarifnummer |
Ausfuhr
Einfuhr |