Close
You are on the Pilz international website
Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content
{"id":"680006","name":"PMCprotego S2-2","price":"0.00","currency":"SEK","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Actual product may vary
PMCprotego S2-2
Product ID: 680006
GTIN: 4046548073362
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.
This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.
一般的なデータ
| 認証 |
CE
UKCA TÜV |
| アプリケーション範囲 | 安全 |
技術データ
電気データ
| 許容負荷 |
抵抗式
誘導 容量 |
入力
| デジタル入力数 | 9 |
| 入力の“0”信号レベル | -3 - +5 VDC |
| EN 61131-2 タイプ1適合の入力 | 24 V DC |
半導体出力
| DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | -15 %/+20 % |
| 半導体出力の短絡保護 | 可 |
Environmental data
| 周囲温度クラス | 1K4 |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| 相対湿度クラス | 3K3 |
| EMC試験の適用規格~ | EN 61800-3 |
| 過電圧カテゴリ | II |
| 空間距離と沿面距離 | EN 61800-5-1 |
| 周囲温度クラス | 3K3 |
| 周囲環境の適用規格 | DIN EN 60721-3-3 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60721-3-2 |
| 周囲環境条件... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| 端子の保護構造 | |
| 保護構造、ハウジング | IP20 |
| 保管温度の適用規格 | DIN EN 60721-3-1 |
| 使用周囲温度 | 0 - 40 °C |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度85 % |
| 保護等級の適用規格 | EN 60529 |
| 周囲温度の適用規格 | DIN EN 60721-3-3 |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け |
Mechanical data
| 奥行き | 103 mm |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 前面パネル素材 | スチール1.4016 |
| 実量 | 150 g |
| 高さ | 142 mm |
| 総重量 | 170 g |
| 幅 | 18.5 mm |
| ハウジング素材 (上部) | ポリエステルフィルム |
Environment
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Commercial data
| ECLASSバージョン | ECLASS-13 |
| ボリューム | 1.784 dm3 |
| 関税番号の種類 | TARIC |
| 使用する 税関 関税番号 |
Ausfuhr
Einfuhr |
| ECLASS Reference Feature | 27023201 |
| ETIM Version | ETIM-9.0 |
| ETIM Reference Group | EG000017 |
| ETIM Reference Feature | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548073362 |
| Harmonized System Code | 85389091 |