Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"680006","name":"PMCprotego S2-2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Vastaava kuva
PMCprotego S2-2
Tuotenumero: 680006
GTIN: 4046548073362
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
UKCA TÜV |
| Käyttöalue | Fail-safe |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Sallitut kuormat |
resistiivinen
induktiivinen kapasitiivinen |
Tulot
| Digitaalisten tulojen lukumäär | 9 |
| Signaalitaso tulossa arvolla 0 | -3 - +5 V DC |
| U tulo EN 61131-2 Type1 muk | 24 V DC |
Puolijohdelähdöt
| Toler. ulk. jänn. DC puolij. | -15 %/+20 % |
| PJL oikosulkukestävä | kyllä |
Ympäristötiedot
| Ilmastostressi ... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Normaali ympäristön lämpötila | DIN EN 60721-3-3 |
| Ympäristön lämpötilaluokka | 1K4 |
| Ympäristön lämpötilaluokka | 3K3 |
| Ympäristön lämpötila | 0 - 40 °C |
| Vakiovarastointilämpötila | DIN EN 60721-3-1 |
| Kosteusrasitus standardin muk | DIN EN 60721-3-3 |
| Kosteusrasitus erittely | 85 % RH |
| Ilmankosteusluokka | 3K3 |
| Kondens. sallittu ? | ei-sallittu |
| EMC standardi | EN 61800-3 |
| Vaihtelut stand... | EN 60721-3-2 |
| Ilma- ja pintavuotoväli | EN 61800-5-1 |
| Ylijänniteluokka | II |
| Likaantumisaste ilmaväli | 2 |
| Standardi suojausluokka | EN 60529 |
| Suojaustapa asennustila | |
| Suojaustapa kotelo | IP20 |
| Kotelointi liittimet |
Mekaaniset tiedot
| Kotelomat. etulevy | Teräs 1.4016 |
| Kotelomateriaali yläosa | Polyesterikalvo |
| Liitintyyppi | irrotettava |
| Mitta korkeus | 142 mm |
| Leveysmitta | 18.5 mm |
| Syvyysmitta | 103 mm |
| Nettopaino | 150 g |
| Bruttopaino | 170 g |
Ympäristö
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Kaupalliset tiedot
| ECLASS versio | ECLASS-13 |
| ECLASS-viiteominaisuus | 27023201 |
| ETIM versio | ETIM-9.0 |
| ETIM-viiteryhmä | EG000017 |
| ETIM-viiteominaisuus | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548073362 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Tullitariffinumeron tyyppi | TARIC |
| Käytä tullitariffinumeroa |
Ausfuhr
Einfuhr |