Fermer
Vous êtes sur le site international de Pilz
Veuillez sélectionner une langue ou passer à un pays
Sélectionnez votre pays pour accéder aux contenus nationaux
{"id":"680006","name":"PMCprotego S2-2","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0800","A0800B0810","00107002297073","0010700229707380N3"]}
Similaire à l’illustration
PMCprotego S2-2
Numéro de l'article: 680006
GTIN: 4046548073362
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D
implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061
supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.
Ce produit n'est plus disponible. Pour plus d'informations sur les produits successeurs ou les pièces de rechange, veuillez contacter le support technique.
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.
Données generales
| Homologation |
CE
UKCA TÜV |
| Domaine d’application | Failsafe |
Données techniques
Données électriques
| Charges autorisées |
Ohmique
Inductif Capacitif |
Entrées
| Nombre d’entrées digitales | 9 |
| Niveau signaux « 0 » entrée | -3 à +5 V DC |
| U entrée EN 61131-2 type 1 | 24 V DC |
Sorties semi-conductrices
| Tol. ext. tens. semi-cond. DC | -15 % / +20 % |
| Sort.stat.résist.cou.circ. | oui |
Environmental data
| Sollicitations clim. selon... |
EN 60068-2-30
EN 60068-2-2 EN 60068-2-1 EN 60068-2-78 EN 60068-2-14 |
| Norme température ambiante | DIN EN 60721-3-3 |
| Classe de température ambiante | 1K4 |
| Classe de température ambiante | 3K3 |
| Température d’utilisation | 0 - 40 °C |
| Norme température de stockage | DIN EN 60721-3-1 |
| Sollicit. humidité selon norme | DIN EN 60721-3-3 |
| Indic. soll. due à l’humidité | 85 % d’humidité relative |
| Classe de l’humidité | 3K3 |
| Condensation autorisée ? | non autorisé |
| CEM selon norme .... | EN 61800-3 |
| Vibrations selon norme... | EN 60721-3-2 |
| Lign fuites + dist isol selon | EN 61800-5-1 |
| Catégorie de surtensions | II |
| Niv. encr. lign fuites isol | 2 |
| Norme indice de protection | EN 60529 |
| Indice de protec° du lieu d'im | |
| Indice de protection de boîtie | IP20 |
| Indice de protection bornes |
Données mécaniques
| Matériau du boîtier façade | Acier 1.4016 |
| Matériau du boîtier partie sup | Film en polyester |
| Type de borniers | Débrochable |
| Dimensions hauteur | 142 mm |
| Dimension largeur | 18.5 mm |
| Dimension profondeur | 103 mm |
| Poids net | 150 g |
| Poids brut | 170 g |
Environnement
| WEEE classification (08/2018) | 5 devices (feed size < 50cm) |
Données commerciales
| Version du ECLASS | ECLASS-13 |
| Caractéristique de réf. ECLASS | 27023201 |
| Version du ETIM | ETIM-9.0 |
| Groupe de référence du ETIM | EG000017 |
| Caractéristique de réf. ETIM | EC001857 |
| UNSPSC 25 | 39121007 |
| GTIN | 4046548073362 |
| Volume | 1.784 dm3 |
| Harmonized System Code | 85389091 |
| Type de numéro de tarif | TARIC |
| Utilisation Numéro de tarif |
Ausfuhr
Einfuhr |