text.skipToContent text.skipToNavigation
Close 

You are on the Pilz international website



Please select a language or switch to a country
Choose your country to get national content

PMCprotego S2-2

Product ID: 680006
GTIN: 4046548073362
Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.

This product is no longer available. For more information on successor products or replacement parts, please contact Technical Support.


Drive-integral safety card for the servo amplifier series PMCprotego D implementable safety level: SIL 2 in accordance with EN/IEC 62061 supported safety functions: STO, SS1, SS2, SOS, SLS, SSR, SDI, SLI.

Approval CE  
UKCA  
TÜV  
應用範圍 故障安全  
 
容許負載 電阻式  
電感式  
電容式  
數位輸入數量 9  
輸入信號層級為 0 -3 - +5 VDC  
U 輸入符合 EN 61131-2 類型 1 24 V DC  
公差外部電壓DC S/C -15 %/+20 %  
S/C 輸出防短路 是  
對…的氣候適合性 EN 60068-2-30  
EN 60068-2-2  
EN 60068-2-1  
EN 60068-2-78  
EN 60068-2-14  
周圍環境溫度標準 DIN EN 60721-3-3  
周圍環境溫度等級 1K4  
周圍環境溫度等級 3K3  
環境溫度 0 - 40  °C
保存溫度標準 DIN EN 60721-3-1  
氣候適合性標準 DIN EN 60721-3-3  
濕度等級 3K3  
濕度等級 85% 相對濕度  
Condensation permitted? Not permitted  
EMC 符合標準 ... EN 61800-3  
震動符合標準 ... EN 60721-3-2  
隔距與沿面距離到 EN 61800-5-1  
過電壓類別 第二  
汙染程度隔距與沿面 2  
防護等級標準 EN 60529  
防護等級,安裝
防護等級,外殼 IP20  
端子防護等級
外殼材質前底板 鋼 1.4016  
外殼材質上部 聚酯薄膜  
端子樣式 插件  
高度尺寸 142  mm
寬度尺寸 18.5  mm
深度尺寸 103  mm
淨重 150  g
毛重 170  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)  
 
ECLASS 版本 ECLASS-13  
ECLASS 參考特色 27023201  
ETIM 版本 ETIM-9.0  
ETIM 參考組別 EG000017  
ETIM 參考特色 EC001857  
UNSPSC 25 39121007  
GTIN 4046548073362  
體積 1.784  dm3
Harmonized System Code 85389091  
海關關稅編號類型 TARIC  
使用海關關稅編號 Ausfuhr  
Einfuhr