text.skipToContent text.skipToNavigation
Zamykanie 

Znajdujesz się na międzynarodowej stronie internetowej firmy Pilz



Wybierz kraj
Wybierz swój kraj, aby uzyskać dostęp do informacji lokalnych

PIT m3 key service

Numer produktu: 402215
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.

Ten produkt nie jest już dostępny. Aby uzyskać więcej informacji na temat następców produktów lub części zamiennych, skontaktuj się z pomocą techniczną.


Potwierdzenie CE  
UKCA  
Zasada działania czujników Transponder  
 
Wysokość 39  mm
Szerokość 55  mm
Głębokość 8  mm
Ciężar netto 6  g
Ciężar brutto 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)