text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PIT m3 key service

Artikelnummer: 402215
GTIN: 
PITmode Transponder-Schlüssel für elektronischen Betriebarten- wahlschalter PIT m3p. Berechtigung für BA1/2/3/4/Servicebetrieb.

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Stück

Warenkorb speichern

Legen Sie eine neue Bestellung an oder lassen Sie sich ein individuelles Angebot erstellen

Verwendungszweck auswählen

Zulassung CE  
UKCA  
Sensorprinzip Transponder  
 
Abmessung h 39  mm
Abmessung b 55  mm
Abmessung t 8  mm
Nettogewicht 6  g
Bruttogewicht 8  g
 
WEEE Kategorie (ab 08/2018) 5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)