text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PIT m3 key service

Número de producto: 402215
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
UKCA  
Principio de sensor Transpondedor  
 
Dimensión de altura 39  mm
Dimensión Ancho 55  mm
Dimensión Profundidad 8  mm
Peso neto 6  g
Peso bruto 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)