text.skipToContent text.skipToNavigation
Sulje 

Olet Pilz internationalin verkkosivuilla



Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä

PIT m3 key service

Tuotenumero: 402215
GTIN: 
PITmode transponder key for electronic operating mode selector switch PIT m3p. Authorisation available for OM1/2/3/4/service mode.

Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.


Hyväksyntä CE  
UKCA  
Anturiperiaate Transponderi  
 
Mitta korkeus 39  mm
Leveysmitta 55  mm
Syvyysmitta 8  mm
Nettopaino 6  g
Bruttopaino 8  g
 
WEEE classification (08/2018) 5 devices (feed size < 50cm)