text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

S1MO Ex 48VAC 2c/o

Artikelnummer: 839620
GTIN: 
Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm; UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm; UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11

Godkännande CE  
CCC  
cULus Listed  
ATEX  
 
Manöverspänning (V) 48  V
Typ av matningsspänning U1 AC  
Effektförbrukning AC 3.5  VA
Apparatsäkring max. Max ledartvärsnitt  
Tillslagsvärde Ran 3,6 kOhm, ±10 %  
Återställningsvärde Rab 1,8 kOhm, ±10 %  
Max köldmotstånd Rk vid 20°C 1,5 kohm  
Användn.kat. AC/DC1-stand. EN 60947-4-1  
Användn.kat. AC15/DC13-st. EN 60947-5-1  
Kontaktmaterial relä AgCdO  
ytterl. Kontaktuppgifter relä + 3,0 µm Au  
Klimatpåverkan enligt ... EN 60068-2-78  
Omgivningstemperatur -10 - 55  °C
Kondensation tillåten? otillåten  
EMV enligt standard … EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Svängningar enligt standard … EN 60068-2-6  
Luft- och krypavstånd enligt EN 60947-1  
EN 60079-11  
Överspänningskategori III / II  
FöroreningsgradLuft.kryp. 2  
Skyddsklass monteringsutrymme
Skyddsklass hus IP40  
Skyddsklass plintar
Monteringsläge godtycklig  
Kåpmaterial underdel PPO UL 94 V0  
Kåpmaterial främre platta ABS UL 94 V0  
Kåpmaterial överdel PPO UL 94 V0  
Anslutningsplint Skruvplint  
Plinttyp fast  
Flex. 1 ledare AWG-uppgift 24–10 AWG  
Mått höjd 112.5  mm
Mått bredd 26  mm
Mått djup 135  mm
Nettovikt 180  g
Bruttovikt 200  g