text.skipToContent text.skipToNavigation
Luk 

Pilz International



Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold

S1MO Ex 48VAC 2c/o

Produktnummer: 839620
GTIN: 
Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm; UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11

Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.


Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm; UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11

Godkendelse CE  
CCC  
cULus Listed  
ATEX  
 
Forsyningsspænding (V) 48  V
Forsyningsspændingstype U1 AC  
Effektforbrug AC 3.5  VA
Maks. modulsikring Maks. ledertværsnit  
Aktiveringsværdi Ran 3,6 kOhm, ±10 %  
Release-værdi Rab 1,8 kOhm, ±10 %  
Maks.koldmodstand Rk ved 20°C 1,5 kohm  
Brugskat. AC/DC1 standard EN 60947-4-1  
Brugskat. AC15/DC13 standard EN 60947-5-1  
Kontaktmateriale relæ AgCdO  
Yderl. kontaktoplysninger relæ + 3,0 µm Au  
Klimabelastning iht. ... EN 60068-2-78  
Omgivelsestemperatur -10 - 55  °C
Tildugning tilladt? ikke tilladt  
EMC iht. standard .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
Vibrationer iht. standard ... EN 60068-2-6  
Luft- og krybestrækninger iht. EN 60947-1  
EN 60079-11  
Overspændingskategori III / II  
Tilsmudsn.grad luft.kryb. 2  
Kapslingsklasse, monteret
Kapslingsklasse, kabinet IP40  
Kapslingsklasse, klemmer
Monteringsposition vilkårlig  
Husets materiale nederste del PPO UL 94 V0  
Husets materiale frontplade ABS UL 94 V0  
Husmateriale overdel PPO UL 94 V0  
Tilslutningsklemme Skrueklemme  
Klemmetype fast  
Fleks. 1 leder AWG-angivelse 24 - 10 AWG  
Mål, højde 112.5  mm
Mål, bredde 26  mm
Mål, dybde 135  mm
Nettovægt 180  g
Bruttovægt 200  g