Fechar
Pilz International
Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional
{"id":"839620","name":"S1MO Ex 48VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MO Ex 48VAC 2c/o
Número do produto: 839620
GTIN:
Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits
according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating
of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm;
UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11
Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.
Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm; UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11
Dados gerais
| Homologação |
CE
CCC Listado em cULus ATEX |
Dados técnicos
Dados elétricos
| Fonte de alimentação U1 (V) | 48 V |
| Tipo de tensão alimentação U1 | CA |
| Absorção de potência AC | 3.5 VA |
| Proteção máx. do dispositivo | Seção transvers. de cond. máx. |
Circuito de medição
| Nível de resposta Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Valor de reinic. Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
| Resist. máx. frio Rk a 20°C | 1,5 kOhm |
Saídas de relé
| Cat. utilização Norma CA/CC 1 | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilização Nor. CA15/CC13 | EN 60947-5-1 |
| Material de contato do relé | AgCdO |
| adic. Detalhes de cont.do relé | + 3,0 µm Au |
Dados ambientais
| Tensão climática segundo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Condensação admissível? | inadmissível |
| EMV conforme norma... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Oscilações conforme norma... | EN 60068-2-6 |
| Dist. dielétrica e de fuga cf. |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| Categoria de sobretensão | III / II |
| Grau de poluição dielétr. fuga | 2 |
| Rodzaj ochrony miejsca montażu | |
| Tipo de proteção caixa | IP40 |
| Tipo de proteção bornes |
Dados mecânicos
| Posição de montagem | indiferente |
| Parte inf. material da caixa | PPO UL 94 V0 |
| Placa front. material da caixa | ABS UL 94 V0 |
| Material caixa peça superior | PPO UL 94 V0 |
| Terminal de conexão | Terminal por aparafusamento |
| Tipo do terminal | fixo |
| Especif. para 1 cabo flex.AWG | 24 a 10 AWG |
| Dimensão altura | 112.5 mm |
| Dimensão de profundidade | 135 mm |
| Dimensão de profundidade | 26 mm |
| Peso líquido | 180 g |
| Peso bruto | 200 g |