Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"839620","name":"S1MO Ex 48VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MO Ex 48VAC 2c/o
Номер артикула: 839620
GTIN:
Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits
according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating
of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm;
UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm; UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11
Общие данные
| Подтверждено |
CE
CCC Внесено в перечень cULus ATEX |
технические данные
электрические данные
| Напряжение питания (V) | 48 V |
| Тип питающего напряжения U1 | Переменный ток |
| потребляемая мощность AC | 3.5 VA |
| Макс. размыкатель устройства | Макс. попереч.сеч. проводника |
Измерительная цепь
| Диап. значения отклика | 3,6 кОм, ±10 % |
| Параметр возврата Rab | 1,8 кОм, ±10 % |
| Макс. морозост-ть Rc при 20 °C | 1,5 кОм |
Релейные выходы
| Кат. применения Стд. AC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| Кат. применения Стд.AC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| Материал релейных контактов | AgCdO |
| Доп. парам. контактов реле | + 3,0 мкм Au |
Экологические данные
| Климат. совмест. с | EN 60068-2-78 |
| Окружающая температура | -10 - 55 °C |
| Конденсация допустима? | Не допускается |
| ЭМС по стандарту... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Вибрация по стандарту... | EN 60068-2-6 |
| Эл. зазор и расст. утечки до |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| Категория перенапряжения | III / II |
| Степ. загряз., зазор и утечка | 2 |
| Тип защиты, крепление | |
| Тип защиты, корпус | IP40 |
| Тип защиты клемм |
механические данные
| Монтажное положение | любое |
| Нижняя часть материала корпуса | ПФО UL 94 V0 |
| Материал корпуса лиц. панели | ABS UL 94 V0 |
| Материал верхней части кожуха | PPO UL 94 V0 |
| Соединительная клемма | Винтовая клемма |
| Тип клеммы | Постоянная |
| Сечение провод., гибк. AWG | 24–10 AWG |
| Размер по высоте | 112.5 mm |
| Размер по ширине | 26 mm |
| Размер по глубине | 135 mm |
| Вес нетто | 180 g |
| Вес брутто | 200 g |