Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"839620","name":"S1MO Ex 48VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MO Ex 48VAC 2c/o
Ürün numarası: 839620
GTIN:
Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits
according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating
of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm;
UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm; UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11
Genel veri
| Approval |
CE
CCC cULus Listed ATEX |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 48 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| Güç tüketimi AC | 3.5 VA |
| Maks. cihaz devre kesicisi | Maks. iletken çapraz kesiti |
Ölçüm devresi
| Response value Ran | 3.6 kOhm, ±10 % |
| Rab ayırma değeri | 1,8 kOhm, ±%10 |
| 20°C'de maks. soğuk direnci Rc | 1,5 kOhm |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Röle kontak malzemesi | AgCdO |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 3,0 µm Au |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali | Vida terminali |
| Terminal yapısı | sabit |
| İlet. ç/k esn. AWG bilgisi | 24 - 10 AWG |
| Yükseklik boyutu | 112.5 mm |
| Genislik boyutu | 26 mm |
| Derinlik boyutu | 135 mm |
| Net agirlik | 180 g |
| Brüt ağırlık | 200 g |