Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"839620","name":"S1MO Ex 48VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MO Ex 48VAC 2c/o
Artikelnummer: 839620
GTIN:
Temperaturüberwachungsrelais dient in Temperaturüberwachungsschaltungen
nach EN 44081, 06/80 als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren,
Generatoren, etc; 2 Hilfskontakte 2c/o; Baubreite 22.5mm; UB = 48VAC;
ATEX Konformität gemäß EN 60079-0,EN 60079-11
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Temperaturüberwachungsrelais dient in Temperaturüberwachungsschaltungen nach EN 44081, 06/80 als Schutzeinrichtung vor Überhitzung von Motoren, Generatoren, etc; 2 Hilfskontakte 2c/o; Baubreite 22.5mm; UB = 48VAC; ATEX Konformität gemäß EN 60079-0,EN 60079-11
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
CCC cULus Listed ATEX |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 48 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 3.5 VA |
| Geräteabsicherung maximal | Max-Leiterquerschnitt |
Messkreis
| Ansprechwert Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Rücksetzwert Rab | 1,8 kOhm, ±10 % |
| Max.Kaltwiderstand Rk bei 20°C | 1,5 kOhm |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Kontaktmaterial Relais | AgCdO |
| zusätz. Kontaktangaben Relais | + 3,0 µm Au |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| Überspannungskategorie | III / II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
| Anschlussklemme | Schraubklemme |
| Klemmenart | fest |
| Flex. 1 Leiter AWG Angabe | 24 - 10 AWG |
| Abmessung h | 112.5 mm |
| Abmessung b | 26 mm |
| Abmessung t | 135 mm |
| Nettogewicht | 180 g |
| Bruttogewicht | 200 g |