Chiudi
Pilz International
Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale
{"id":"839620","name":"S1MO Ex 48VAC 2c/o","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0220","00100002027007","0010000202700780FB"]}
S1MO Ex 48VAC 2c/o
Numero dell'articolo: 839620
GTIN:
Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits
according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating
of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm;
UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11
Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.
Temperature monitoring relay is used in Temperature control circuits according to EN 44081, 06/80 as a protective device against overheating of motors, Generators, etc; 2 auxiliary contacts 2c / o; Width 22.5mm; UB = 48VAC; ATEX conformity according to EN 60079-0,EN 60079-11
Dati generali
| Omologazione |
CE
CCC cULus Listed ATEX |
Dati tecnici
Dati elettrici
| Tensione di alimentazione (V) | 48 V |
| Tipo tensione alimentazione U1 | AC |
| Potenza assorbita AC | 3.5 VA |
| Interr. magnetot. disp. max. | Sezione max. conduttore |
Circuito di misura
| Valore di risposta Ran | 3,6 kOhm, ±10 % |
| Valore di rilascio Rab | 1,8 kOhm, ±10% |
| Resistenza max freddo a 20°C | 1,5 kOhm |
Uscite a relè
| Cat. utilizzo AC/DC1 Norma | EN 60947-4-1 |
| Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma | EN 60947-5-1 |
| Materiale contatti relè | AgCdO |
| Dati suppl. contatti relè | + 3,0 µm Au |
Dati ambientali
| Stress climatico secondo... | EN 60068-2-78 |
| Temperatura ambiente | -10 - 55 °C |
| Condensazione ammessa | non consentito |
| EMC sec. norma .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 |
| Vibrazioni sec. Norma ... | EN 60068-2-6 |
| Distanze in aria e superf.sec. |
EN 60947-1
EN 60079-11 |
| Categoria di sovratensione | III / II |
| Grado contaminazione | 2 |
| Grado di protezione vano di mo | |
| Grado di protez. custodia | IP40 |
| Tipo di protezione morsetti |
Dati meccanici
| Posizione di montaggio | A scelta |
| Materiale custodia parte inf. | PPO UL 94 V0 |
| Mater. custodia piastra front. | ABS UL 94 V0 |
| Mater. custodia Parte super. | PPO UL 94 V0 |
| Morsetto di collegamento | Morsetto a vite |
| Tipo di morsetto | Fisso |
| Info sez.trasv.1cond.fless.AWG | 24 - 10 AWG |
| Altezza | 112.5 mm |
| Larghezza | 26 mm |
| Profondità | 135 mm |
| Peso netto | 180 g |
| Peso lordo | 200 g |