Stäng
Du är på Pilz internationella webbplats
Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
{"id":"787071","name":"PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o
Artikelnummer: 787071
GTIN:
Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.
Generell information
| Godkännande |
CE
CCC cULus Listed EAC TÜV |
Teknisk data
Elektriska data
| Manöverspänning (V) | 42 V |
| Typ av matningsspänning U1 | AC |
| Effektförbrukning AC | 3.5 VA |
| Manöverspänning 2 (V) | 24 V |
| Typ av matningsspänning U2 | DC |
| Tolerans för U2 |
Ingångar
| Antal ingångar | 2 |
| Trampmattemotstånd | 80 Ohm |
Halvledarutgångar
| Antal halvledarutgångar | 2 |
| Tolerans ext. spänn. DC halvl. | -15 %/+10 % |
Reläutgångar
| Användn.kat. AC/DC1-stand. | EN 60947-4-1 |
| Spänning AC1 säkerhetskont. | 240 V |
| Max. ström AC1 säkerhetskont. | 8 A |
| Spänning DC1 säkerhetskont. | 24 V |
| Max. ström DC1 säkerhetskont. | 8 A |
| Användn.kat. AC15/DC13-st. | EN 60947-5-1 |
| Spänning AC15 säkerhetskont. | 230 V |
| Max. ström AC15 säkerhetskont. | 5 A |
| Spänning DC13 säkerhetskont. | 24 V |
| Säkerhetskontakter: AC vid UL | 240 V AC G. P. |
| Säkerhetskontakter: Pilot Duty |
R300
C300 |
| Kontaktmaterial relä | AgSnO2 |
| ytterl. Kontaktuppgifter relä | + 0,2 µm Au |
Miljöuppgifter
| Klimatpåverkan enligt ... | EN 60068-2-78 |
| Omgivningstemperatur | -10 - 55 °C |
| Fuktpåfrestning uppgift | 93 % rel. fukt. vid 40 °C |
| Kondensation tillåten? | otillåten |
| EMV enligt standard … |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Svängningar enligt standard … | EN 60068-2-6 |
| Luft- och krypavstånd enligt | EN 60947-1 |
| Överspänningskategori | III / II |
| FöroreningsgradLuft.kryp. | 2 |
| Skyddsklass monteringsutrymme | |
| Skyddsklass hus | IP40 |
| Skyddsklass plintar |
Mekaniska data
| Monteringsläge | godtycklig |
| Kåpmaterial underdel | PPO UL 94 V0 |
| Kåpmaterial främre platta | ABS UL 94 V0 |
| Kåpmaterial överdel | PPO UL 94 V0 |
| Anslutningsplint | Fjäderkraftsplint |
| Plinttyp | löstagbar |
| Mått höjd | 101 mm |
| Mått bredd | 45 mm |
| Mått djup | 121 mm |
| Nettovikt | 335 g |
| Bruttovikt | 345 g |
Tillbehör – tillval
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Sats med löstagbara ersättningsfjäderkraftplintar, förpackningeninnehåller = 1 st. P3 och 1st. P4.