閉じる
ピルツのグローバルサイト
各国のサイトへはこちらから(言語を選択ください)
各国のコンテンツが含まれたサイトが表示されます
{"id":"787071","name":"PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"JPY","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o
製品コード: 787071
GTIN:
この製品はもう入手できません。 後継製品や交換部品の詳細については、テクニカルサポートまでお問い合わせください。
一般的なデータ
| 認証 |
CE
CCC cULus Listed EAC (ユーラシア) TÜV |
技術データ
電気データ
| 供給電圧 (V) | 42 V |
| 電源電圧U1のタイプ | AC |
| AC消費電力 | 3.5 VA |
| 供給電圧2 (V) | 24 V |
| 電源電圧U2のタイプ | DC |
| U2の許容電圧範囲 |
入力
| 入力点数 | 2 |
| 安全マットの抵抗 | 80 Ohm |
半導体出力
| 半導体出力数 | 2 |
| DC半導体外部電圧の許容電圧範囲 | -15 %/+10 % |
リレー出力
| 使用カテゴリAC/DC1 | EN 60947-4-1 |
| 安全コントローラ電圧AC1 | 240 V |
| 安全コントローラ最大電流AC1 | 8 A |
| 安全コントローラ電圧DC1 | 24 V |
| 安全コントローラ最大電流DC1 | 8 A |
| 使用カテゴリAC15/DC13 | EN 60947-5-1 |
| 安全コントローラ電圧AC15 | 230 V |
| 安全コントローラ最大電流AC15 | 5 A |
| 安全コントローラ電圧DC13 | 24 V |
| 安全接点: ULのAC | 240 VAC G. P. |
| 安全接点: パイロット負荷 |
R300
C300 |
| リレー接点の材質 | AgSnO2 |
| リレーの追加の接点詳細 | +0.2 µm Au |
環境データ
| 周囲環境条件... | EN 60068-2-78 |
| 使用周囲温度 | -10 - 55 °C |
| 相対湿度・温度 | 相対湿度93 %40 °C |
| 結露耐性 | 許可されていない |
| EMC試験の適用規格~ |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| 耐震性を指定する規格 ... | EN 60068-2-6 |
| 空間距離と沿面距離 | EN 60947-1 |
| 過電圧カテゴリ | III / II |
| 汚染度 | 2 |
| 保護構造、取り付け | |
| 保護構造、ハウジング | IP40 |
| 端子の保護構造 |
機械的データ
| 取り付け位置 | 任意 |
| ハウジング下部素材 | PPO UL 94 V0 |
| 前面パネル素材 | ABS UL 94 V0 |
| ハウジング素材 (上部) | PPO UL 94 V0 |
| 接続端子 | ケージ式端子 |
| 端子スタイル | プラグイン |
| 高さ | 101 mm |
| 幅 | 45 mm |
| 奥行き | 121 mm |
| 実量 | 335 g |
| 総重量 | 345 g |