text.skipToContent text.skipToNavigation
Zavřít 

Mezinárodní Pilz



Vložte prosím zemi
Vyberte svou zemi a získejte národní obsah

PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o

Kód materiálu: 787071
GTIN: 

Tento produkt již není dostupný. Pro více informací o následných produktech nebo náhradních dílech kontaktujte technickou podporu.


Povolení CE  
CCC  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Napájecí napětí (V) 42  V
Druh napájecího napětí U1 AC  
Spotřeba el. energie AC 3.5  VA
Napájecí napětí 2 (V) 24  V
Druh napájecího napětí U2 DC  
Tolerance U2
Počet vstupů 2  
Bezpečnostní rohož 80  Ohm
Počet polov. výstupů 2  
Tol. ext. napětí DC polovodič -15 %/+10 %  
Kateg. použití Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Napětí AC1 bezp. kontakt 240  V
Max.proud AC1 bezp. kontakt 8  A
Napětí DC1 bezp. kontakt 24  V
Max.proud DC1 bezp. kontakt 8  A
Kateg. použití Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Napětí AC15 bezp. kontakt 230  V
Max.proud AC15 bezp. kontakt 5  A
Napětí DC13 bezp. kontakt 24  V
Bezpečnostní kont.: AC při UL 240 V AC G. P.  
Bezpeč. kontakty: Pilot Duty R300  
C300  
Materiál kontaktů relé AgSnO2  
doplňk. paramet. kontaktů relé + 0,2 µm AU  
Namáhání klimatem podle... EN 60068-2-78  
Okolní teplota -10 - 55  °C
Údaj o namáhání vlhkem 93 % rel.vlhk. při 40 °C  
Orosení přípustné? nepřípustné  
EMC podle normy .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Chvění podle normy ... EN 60068-2-6  
Vzdušné a plazivé trasy podle EN 60947-1  
Kategorie přepětí III / II  
Stupeň zneč. vzd. plaz. 2  
Typ krytí, montáž
Typ krytí, pouzdro IP40  
Terminal protection type
Montážní poloha libovolný  
Materiál pouzdra spodní část PPO UL 94 V0  
Materiál pouzdra čelní deska ABS UL 94 V0  
Materiál krytu horní díl PPO UL 94 V0  
Připojovací svorka Pružinová svorka  
Druh svorek zásuvný  
Rozměr výška 101  mm
Rozměr šířka 45  mm
Rozměr hloubka 121  mm
Čistá váha 335  g
Celková hmotnost 345  g
 
 
 

Volitelné příslušenství

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Sada zasouvatelných náhradních svorek, pružinové, balení = 1 ks P3 a 1kus P4.