text.skipToContent text.skipToNavigation
Chiudi 

Pilz International



Seleziona una lingua o cambia paese
Selezionare il paese per visualizzare il contenuto nazionale

PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o

Numero dell'articolo: 787071
GTIN: 

Questo prodotto non è più disponibile. Per ulteriori informazioni sui prodotti successivi o sulle parti di ricambio, contattare il supporto tecnico.


Omologazione CE  
CCC  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tensione di alimentazione (V) 42  V
Tipo tensione alimentazione U1 AC  
Potenza assorbita AC 3.5  VA
Tensione di alimentazione 2(V) 24  V
Tipo tensione alimentazione U2 DC  
Tolleranza di U2
Numero di ingressi 2  
Resistenza tappeto di sicurezz 80  Ohm
N. uscite a semiconduttore 2  
Toll. tens. est. DC semicond. -15%/+10%  
Cat. utilizzo AC/DC1 Norma EN 60947-4-1  
Tens. AC1 cont. di sicurezza 240  V
Corr. max AC1 cont. di sic. 8  A
Tens. DC1 cont. di sicur. 24  V
Corr. max DC1 contatto di sic. 8  A
Cat. utilizzo AC15/DC13 Norma EN 60947-5-1  
Tens. AC15 cont. di sicur. 230  V
Corr. max AC15 contatto di sic 5  A
Tens. DC13 cont. di sicur. 24  V
Contatti sicurezza: AC per UL 240 V AC G. P.  
Contatti sicurezza: Pilot Duty R300  
C300  
Materiale contatti relè AgSnO2  
Dati suppl. contatti relè + 0,2 µm Au  
Stress climatico secondo... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Indicazione umidità 93 % UR a 40 °C  
Condensazione ammessa non consentito  
EMC sec. norma .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibrazioni sec. Norma ... EN 60068-2-6  
Distanze in aria e superf.sec. EN 60947-1  
Categoria di sovratensione III / II  
Grado contaminazione 2  
Grado di protezione vano di mo
Grado di protez. custodia IP40  
Tipo di protezione morsetti
Posizione di montaggio A scelta  
Materiale custodia parte inf. PPO UL 94 V0  
Mater. custodia piastra front. ABS UL 94 V0  
Mater. custodia Parte super. PPO UL 94 V0  
Morsetto di collegamento Morsetto a molla  
Tipo di morsetto Estraibile  
Altezza 101  mm
Larghezza 45  mm
Profondità 121  mm
Peso netto 335  g
Peso lordo 345  g
 
 
 

Accessori opzionali

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Set morsetto a molla di ricambio “plug-in”, confezione = 1 pezzo P3 e 1pezzo P4.