Schließen
Sie befinden sich auf Pilz international
Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten
{"id":"787071","name":"PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"CHF","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o
Artikelnummer: 787071
GTIN:
Not-Aus Schaltgerät/Schutztürwächter nach VDE 0113/EN 60204-1;
1 kanalige, oder 2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung;
Wahlweise manueller oder automatischer Start möglich;
Ausgänge: 2S, 2HL; Steckbare Klemmen in Käfigzugfedertechnik;
Baubreite 45mm; UB = 42VAC/24VDC;
Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.
Not-Aus Schaltgerät/Schutztürwächter nach VDE 0113/EN 60204-1; 1 kanalige, oder 2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung; Wahlweise manueller oder automatischer Start möglich; Ausgänge: 2S, 2HL; Steckbare Klemmen in Käfigzugfedertechnik; Baubreite 45mm; UB = 42VAC/24VDC;
Allgemeine Daten
| Zulassung |
CE
CCC cULus Listed EAC TÜV |
Technische Daten
Elektrische Daten
| Versorgungsspannung U1 | 42 V |
| Art der Versorgungsspannung U1 | AC |
| Leistungsaufnahme AC U1 | 3.5 VA |
| Versorgungsspannung U2 | 24 V |
| Art der Versorgungsspannung U2 | DC |
| Toleranz von U2 |
Eingänge
| Anzahl Eingänge | 2 |
| Schaltmattenwiderstand | 80 Ohm |
Halbleiterausgänge
| Anzahl Halbleiterausgänge | 2 |
| Toleranz ext. Spann. DC Halbl. | -15 %/+10 % |
Relaisausgänge
| Gebrauchkat. AC/DC1 Norm | EN 60947-4-1 |
| Spannung AC1 Sicherheitskont. | 240 V |
| Max.Strom AC1 Sicherheitskont. | 8 A |
| Spannung DC1 Sicherheitskont. | 24 V |
| Max.Strom DC1 Sicherheitskont. | 8 A |
| Gebrauchkat. AC15/DC13 Norm | EN 60947-5-1 |
| Spannung AC15 Sicherheitskont. | 230 V |
| Max.Strom AC15 Sicherheitskont | 5 A |
| Spannung DC13 Sicherheitskont. | 24 V |
| Sicherheitskontakte: AC bei UL | 240 V AC G. P. |
| Sicherheitskontakte:Pilot Duty |
R300
C300 |
| Kontaktmaterial Relais | AgSnO2 |
| zusätz. Kontaktangaben Relais | + 0,2 µm Au |
Umweltdaten
| Klimabeanspruchung nach ... | EN 60068-2-78 |
| Umgebungstemperatur | -10 - 55 °C |
| Feuchtebeanspruchung Angabe | 93 % r. F. bei 40 °C |
| Betauung zulässig ? | unzulässig |
| EMV nach Norm .... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Schwingungen nach Norm ... | EN 60068-2-6 |
| Luft- und Kriechstrecken nach | EN 60947-1 |
| Überspannungskategorie | III / II |
| VerschmutzungsgradLuft.Kriech. | 2 |
| Schutzart Einbauraum | IP54 |
| Schutzart Gehäuse | IP40 |
| Schutzart Klemmen | IP20 |
Mechanische Daten
| Einbaulage | beliebig |
| Gehäusematerial Unterteil | PPO UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Frontplatte | ABS UL 94 V0 |
| Gehäusematerial Oberteil | PPO UL 94 V0 |
| Anschlussklemme | Federkraftklemme |
| Klemmenart | steckbar |
| Abmessung h | 101 mm |
| Abmessung b | 45 mm |
| Abmessung t | 121 mm |
| Nettogewicht | 335 g |
| Bruttogewicht | 345 g |
Optionales Zubehör
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Satz steckbare Ersatz-Federkraftklemme, VE = 1 Stück P3 und 1 Stück P4.