Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"787071","name":"PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0200","A0200B0230","00100002007002","0010000200700280FL"]}
PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o
Ürün numarası: 787071
GTIN:
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
CCC cULus Listed EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 42 V |
| U1 besleme voltajı tipi | AC |
| Güç tüketimi AC | 3.5 VA |
| Besleme gerilimi 2 (V) | 24 V |
| U2 besleme voltajı tipi | DC |
| U2 toleransı |
Girişler
| Giriş sayısı | 2 |
| Emniyet mat direnç | 80 Ohm |
Yarı iletken çıktılar
| Yariiletken cikislarin sayisi | 2 |
| Tolerans hrc. volt. DC S/C | -%15/+%10 |
Röle çıkışları
| Kullanım kateg. AC/DC1 standı. | EN 60947-4-1 |
| Voltage AC1 safety cont. | 240 V |
| Max. current AC1 safety cont. | 8 A |
| Voltage DC1 safety cont. | 24 V |
| Max. current DC1 safety cont. | 8 A |
| Kullanım kateg. AC15/DC13sta. | EN 60947-5-1 |
| Voltage AC15 safety cont. | 230 V |
| Max. current AC15 safety cont. | 5 A |
| Voltage DC13 safety cont. | 24 V |
| Emniyet kontakları: UL'de AC | 240 VAC G. P. |
| Emn. kontakları: pilot görevi |
R300
C300 |
| Röle kontak malzemesi | AgSnO2 |
| Ek kontak ayrıntıları rölesi | + 0,2 µm Au |
Çevresel veri
| Bunun için iklim uygunluğu: | EN 60068-2-78 |
| Olarak çevre ısısı | -10 - 55 °C |
| Nem oranı | 40°C'de %93 r. h. |
| Condensation permitted? | Not permitted |
| Standarda göre EMC ... |
EN 60947-5-1
EN 61000-6-2 EN 61326-3-1 |
| Standarda göre titreşim ... | EN 60068-2-6 |
| Açıklık ve kaçak mesafesi | EN 60947-1 |
| Aşırı gerilim kategorisi | III / II |
| Kirlilik drcsi açık. ve kaçak | 2 |
| Koruma tip, montaj | |
| Koruma tip, muhafaza | IP40 |
| Terminal protection type |
Mekanik Veri
| Montaj konumu | herhangi biri |
| Alt kısım gövde malzemesi | PPO UL 94 V0 |
| Ön plaka gövde malzemesi | ABS UL 94 V0 |
| Muhafaza malzemesi üst kısım | PPO UL 94 V0 |
| Bağlantı terminali | Yay yüklü terminal |
| Terminal yapısı | takılabilir |
| Yükseklik boyutu | 101 mm |
| Genislik boyutu | 45 mm |
| Derinlik boyutu | 121 mm |
| Net agirlik | 335 g |
| Brüt ağırlık | 345 g |
Opsiyonel aksesuarlar
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
374291
Yedek takılabilir yaylı terminal seti, PU = 1 parça P3 ve 1parça P4.