text.skipToContent text.skipToNavigation
Cerrar 

Estás en el sitio web internacional de Pilz



Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales

PNOZ 16SP C 42VAC 24VDC 2n/o

Número de producto: 787071
GTIN: 

Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.


Homologación CE  
CCC  
cULus Listed  
EAC  
TÜV  
 
Tensión alimentación (V) 42  V
Tipo tensión de aliment. U1 AC  
Consumo de energía AC 3.5  VA
Peso bruto (V) 24  V
Tipo tensión de aliment. U2 DC  
Tolerancia de U2
Número de entradas 2  
Resistencia de la alfombra de 80  Ohm
N.º salidas por semiconductor 2  
Toler. ext. tensión DC semic. -15 %/+10 %  
Cat. de uso Norma AC/DC1 EN 60947-4-1  
Tensión AC1 ctrl. seguridad 240  V
Corriente máx. AC1 ctrl. seg. 8  A
Tensión DC1 ctrl. seguridad 24  V
Corriente máx. DC1 ctrl. seg. 8  A
Cat. de uso Norma AC15/DC13 EN 60947-5-1  
Tensión AC15 ctrl. seguridad 230  V
Corriente máx. AC15 ctrl. seg. 5  A
Tensión DC13 ctrl. seguridad 24  V
Contactos seguridad: AC con UL 240 V AC G. P.  
Contactos seguridad:Pilot Duty R300  
C300  
Mat. contactos relés AgSnO2  
Datos adic. contacto relé + 0,2 µm Au  
Condic. climáticas según ... EN 60068-2-78  
Temperatura ambiente -10 - 55  °C
Dato sobre resistencia humedad 93 % H. R. con 40 °C  
¿Condensación permitida? no permitido  
CEM según normativa .... EN 60947-5-1  
EN 61000-6-2  
EN 61326-3-1  
Vibraciones según norma ... EN 60068-2-6  
Dist. fuga/disp. superf. según EN 60947-1  
Categoría de sobretensión III / II  
Grado suciedad dist.fuga/disp. 2  
Grado de protección, lugar de
Carcasa de clase de protección IP40  
Tipo de protección de bornes
Posición de montaje cualquiera  
Material carcasa parte inf. PPO UL 94 V0  
Material carcasa placa frontal ABS UL 94 V0  
Material carcasa superior PPO UL 94 V0  
Borne de conexión Borne de muelle  
Clase de borne enchufable  
Dimensión de altura 101  mm
Dimensión Ancho 45  mm
Dimensión Profundidad 121  mm
Peso neto 335  g
Peso bruto 345  g
 
 
 

Accesorios Opcionales

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4
PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4 374291
Juego borne de resorte de repuesto enchufable, VE = 1 ud. P3 y 1 ud. P4.