text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PMI v426 basic

Artikelnummer: 263100
GTIN: 
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited...  Mer

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard

Godkännande CE  
cULus Listed  
 
Manöverspänning (V) 24  V
Typ av matningsspänning U1 DC  
Effektförbrukning DC 15  W
Displaytyp TFT  
Skärmens diagonal 10.4  Zoll
Displayupplösning 640 × 480  
Displayens färgstyrka 65536  
Typ av touchdisplay resistiv  
Arbetsminne 128MB  
Antal USB-värdgränssnitt 4×USB  
Antal Ethernet anslutningar 1  
Antal RS-232 anslutningar 1  
Externt VGA-gränssnitt VGA  
Omgivningstemperatur 0 - 50  °C
Mått höjd 227  mm
Mått bredd 304  mm
Mått djup 55  mm
Nettovikt 2478  g
Bruttovikt 3880  g
 
 
 

Tillbehör – tillval

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.

Tillbehör – obligatoriska

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, tillbehör, spänningsförsörjningskontaktsats, 3-polig, för PMIvisu, PMIopen och PMImicro, 3-delad, bestående av hylsa, kontakt och hållare.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, tillbehör, tätning till rund sladd, längd 1 500 mm, materialskumgummi, 3 mm, för PMIvisu och PMIopen (räcker till en gång 15", 12", 10" eller två gånger 6,5" och 5,7"), för PMImicro och PMImicro diag (räcker till tre gånger PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I) 310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)