text.skipToContent text.skipToNavigation
Schließen 

Sie befinden sich auf Pilz international



Bitte wählen Sie eine Sprache oder wechseln Sie zu einem Land
Wählen Sie Ihr Land um nationale Inhalte zu erhalten

PMI v426 basic

Artikelnummer: 263100
GTIN: 
Visualisierungssystem mit 10,4" (26cm) Color TFT Display, 65536 Farben bei 640x480 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Inklusive Runtimelizenz PMI...  Mehr

Dieses Produkt ist nicht mehr erhältlich. Für weitere Informationen zu Nachfolgeprodukten oder Ersatzteilen wenden sie sich bitte an den technischen Support.


Visualisierungssystem mit 10,4" (26cm) Color TFT Display, 65536 Farben bei 640x480 Pixel Auflösung. Analog resistiver Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Schnittstellen: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Inklusive Runtimelizenz PMI-PRO,unbegrenzte I/O. Versorgungsspannung 24VDC Optionale Ausstattungsmerkmale: Feldbus: nein Front: Standard

Zulassung CE  
cULus Listed  
 
Versorgungsspannung U1 24  V
Art der Versorgungsspannung U1 DC  
Leistungsaufnahme DC U1 15  W
Displaytyp TFT  
Displaydiagonale 10.4  Zoll
Displayauflösung 640 x 480  
Farbtiefe Display 65536  
Art Touchdisplay resistiv  
Arbeitsspeicher (RAM) 128MB  
Anzahl USB-Host-Schnittstellen 4xUSB  
Anzahl Ethernet-Schnittstellen 1  
Anzahl RS-232-Schnittstellen 1  
Externe VGA Schnittstelle VGA  
Umgebungstemperatur 0 - 50  °C
Abmessung h 227  mm
Abmessung b 304  mm
Abmessung t 55  mm
Nettogewicht 2478  g
Bruttogewicht 3880  g
 
 
 

Obligatorisches Zubehör

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, Zubehör, Spannungsversorgungsstecker-Set, 3-polig, für PMIvisu, PMIopen und PMImicro, 3-teilig, bestehend aus Stecker, Buchse und Halter.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, Zubehör, Rundschnurdichtung, Länge 1500 mm, Material Moosgummi, 3 mm, für PMIvisu und PMIopen (ausreichend für je einmal 15", 12", 10" oder je zweimal 6,5" und 5,7"), für PMImicro und PMImicro diag (ausreichend für je 3x PMImciro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Befestigungssatz für alle Displaygrößen der Geräte PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
PMI-PRO Editor Voll-Lizenz (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Voll-Lizenz (D,GB,F,E,I) 310400
Programmiersoftware für PMI 2xx und PMIv 3xx, inkl. Voll-Lizenz Software mehrsprachig (deutsch, englisch, französisch, spanisch, italienisch).