Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"263100","name":"PMI v426 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v426 basic
Ürün numarası: 263100
GTIN:
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited...
Daha Fazla
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
Genel veri
| Approval |
CE
cULus Listed |
Teknik veri
Elektriksel veri
| Besleme gerilimi (V) | 24 V |
| U1 besleme voltajı tipi | DC |
| Güç tüketimi DC | 15 W |
Göstermek
| Ekran tipi | TFT |
| Diyagonal ekran | 10.4 Zoll |
| Ekran çözünürlüğü | 640 x 480 |
| Ekran renk derinliği | 65536 |
| Dokunmatik ekran tipi | dirençli |
Cpu
| Ana bellek | 128MB |
USB arabirimi
| USB ana bil. arayüzü sayısı | 4xUSB |
Ethernet arayüzü
| Ethernet arayüz adedi | 1 |
Seri arayüz
| RS 232 arayüzlerinin adedi | 1 |
VGA arayüzleri
| Harici VGA arayüzü | VGA |
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | 0 - 50 °C |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 227 mm |
| Genislik boyutu | 304 mm |
| Derinlik boyutu | 55 mm |
| Net agirlik | 2478 g |
| Brüt ağırlık | 3880 g |
Opsiyonel aksesuarlar
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
Mecburi operasyon aksesuarları
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, aksesuarlar, besleme voltajı konektör seti, 3 pimli, PMIvisu,
PMIopen ve PMImicro için, 3 parça, konektör, soket ve
braketten oluşur.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, aksesuarlar, conta, uzunluk 1500 mm, malzeme köpük kauçuk, 3
mm, PMIvisu ve PMIopen (bir adet 15 inç, 12 inç, 10 inç
veya iki adet 6,5 inç ve 5,7 inç her biri için yeterli) için, PMImicrove PMImicro diag
(3x PMImciro diag her biri için yeterli) için.
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)