Sulje
Olet Pilz internationalin verkkosivuilla
Valitse kieli tai vaihda maasivustoon.
Valitse maasi saadaksesi kansallista sisältöä
{"id":"263100","name":"PMI v426 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v426 basic
Tuotenumero: 263100
GTIN:
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited...
Lisää
Tätä tuotetta ei ole enää saatavilla. Jos haluat lisätietoja seuraavista tuotteista tai varaosista, ota yhteyttä tekniseen tukeen.
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
Yleisdata
| Hyväksyntä |
CE
cULus Listed |
Tekniset tiedot
Sähköiset tiedot
| Syöttöjännite (V) | 24 V |
| Syöttöjännitteen U1 tyyppi | DC |
| Tehonkulutus DC | 15 W |
Displey
| Näytön tyyppi | TFT |
| Näytön lävistäjä | 10.4 Zoll |
| Näytön resoluutio | 640 x 480 |
| Värisyvyys näyttö | 65536 |
| Kosketusnäytön tyyppi | resistiivinen |
CPU
| Työmuisti | 128MB |
USB-portti
| USB-isäntäliit. lukumäärä | 4xUSB |
Ethernet-liitäntä
| EtherNet-liitäntöjen lukumäärä | 1 |
Sarjaliitäntä
| RS-232 -liitäntöjen lukumäärä | 1 |
VGA-liitännät
| Ulk. VGA-liitäntä | VGA |
Ympäristötiedot
| Ympäristön lämpötila | 0 - 50 °C |
Mekaaniset tiedot
| Mitta korkeus | 227 mm |
| Leveysmitta | 304 mm |
| Syvyysmitta | 55 mm |
| Nettopaino | 2478 g |
| Bruttopaino | 3880 g |
Pakolliset varusteet
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tarvike, jännitteensyöttöpistokesarja, 3-napainen, PMIvisulle,
PMIopenille ja PMImicrolle, 3-osainen, koostuu pistokkeesta,pistorasiasta ja
pidikkeestä.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, tarvike, narutiiviste, pituus 1500 mm, materiaali vaahtokumi, 3
mm, PMIvisulle ja PMIopenille (riittää yhdelle 15", 12", 10"
tai kahdelle 6,5" ja 5,7"), PMImicrolle ja PMImicro diag:lle
(riittää 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
Lisävarusteet
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.