text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PMI v426 basic

Productnummer: 263100
GTIN: 
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited...  Meer

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard

Goedkeuring CE  
cULus Listed  
 
Voedingsspanning (V) 24  V
Type voedingsspanning U1 DC  
Opgenomen vermogen DC 15  W
Displaytype TFT  
Display diagonaal 10.4  Zoll
Displayresolutie 640 x 480  
Kleurdiepte display 65536  
Soort touchdisplay resistief  
Werkgeheugen 128MB  
Aantal USB-host-poorten 4xUSB  
Aantal Ethernet-poorten 1  
Aantal RS-232-poorten 1  
Externe VGA-poort VGA  
Omgevingstemperatuur 0 - 50  °C
Afmeting hoogte 227  mm
Afmeting breedte 304  mm
Afmeting diepte 55  mm
Nettogewicht 2478  g
Brutogewicht 3880  g
 
 
 

Verplichte Accessoires

power connector PMI (3 pcs)
power connector PMI (3 pcs) 269700
PMI, accessoires, stroomvoorzieningsstekker-set, 3-polig, voor PMIvisu, PMIopen en PMImicro, 3-delig, bestaande uit stekker, bus en houder.
€44.02
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro 269701
PMI, accessoires, rondsnoerafdichting, lengte 1500 mm, materiaalschuimrubber, 3 mm, voor PMIvisu en PMIopen (voldoende voor eenmaal elk 15", 12", 10" of tweemaal elk 6,5" en 5,7"), voor PMImicro en PMImicro diag (voldoende voor elk 3x PMImciro diag).
€17.80
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro 310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen, PMImicro.
€38.04
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I) 310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
€2,622.38
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I) 310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included. Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
€412.10
PMI-PRO/PMI-PRO open Demo (D,GB,F,E,I)
€16.20

Optionele accessoires

Support PMI 4th Generation
Support PMI 4th Generation 263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.
€46.62