Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"263100","name":"PMI v426 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v426 basic
Produktnummer: 263100
GTIN:
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited...
Mere
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
Generelle data
| Godkendelse |
CE
cULus Listed |
Teknisk data
Elektriske data
| Forsyningsspænding (V) | 24 V |
| Forsyningsspændingstype U1 | DC |
| Effektforbrug DC | 15 W |
Vise
| Displaytype | TFT |
| Skærmdiagonal | 10.4 Zoll |
| Displayopløsning | 640 X 480 |
| Displayets farvedybde | 65536 |
| Type af touchdisplay | resistiv |
CPU
| Arbejdshukommelse | 128MB |
USB-port
| Antal USB-host-interfaces | 4xUSB |
Ethernet-interface
| Antal Ethernet-tilslutninger | 1 |
Seriel interface
| Antal RS-232-tilslutninger | 1 |
VGA-interfaces
| Eksternt VGA-interface | VGA |
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | 0 - 50 °C |
Mekaniske data
| Mål, højde | 227 mm |
| Mål, bredde | 304 mm |
| Mål, dybde | 55 mm |
| Nettovægt | 2478 g |
| Bruttovægt | 3880 g |
Nødvendigt driftstilbehør
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, tilbehør, spændingsforsyningsstik-sæt, 3-polet, til PMIvisu,
PMIopen og PMImicro, 3 dele, bestående af hanstik, hunstik og
holder.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, tilbehør, rundsnorspakning, længde 1500 mm, materiale poregummi, 3
mm, til PMIvisu og PMIopen (tilstrækkeligt til et stk. 15", 12", 10"
eller to stk. 6,5" og 5,7"), til PMImicro og PMImicro diag
(tilstrækkelig til 3x PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor full licence (D,GB,F,E,I)
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor Transferlic. (D,GB,F,E,I)
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor Upgradelic. (D,GB,F,E,I)
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
Ekstra tilbehør
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.