Cerrar
Estás en el sitio web internacional de Pilz
Seleccionar un país
Seleccione su país para acceder a contenidos nacionales
{"id":"263100","name":"PMI v426 basic","price":"0.00","currency":"EUR","category":null}
PMI v426 basic
Número de producto: 263100
GTIN:
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @
640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board
624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB
Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA
Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited...
Más
Este producto ya no esta disponible. Para obtener más información sobre productos sucesores o piezas de repuesto, comuníquese con el Soporte técnico.
Compact Touch Panel with 10.4" (26cm) Color TFT Display, 65536 colors @ 640x480 Pixel. Analogue resistive Touchscreen, Pilz XScale CPU Board 624MHz, 128MB RAM, 64MB Flash Interfaces: RS232, RS232/422/485, 4xUSB Host, USB Slave, 2xPS2, Audio (Line-In, Line-Out), PCMCIA, LPT, ext. VGA Ethernet 10/100MBit/s Runtime licence PMI-PRO included, unlimited I/O. 24VDC Options: Fieldbus: none Frontpanel: Standard
Informacion General
| Homologación |
CE
cULus Listed |
Datos técnicos
Datos eléctricos
| Tensión alimentación (V) | 24 V |
| Tipo tensión de aliment. U1 | DC |
| Consumo de energía DC | 15 W |
Monitor
| Tipo de display | TFT |
| Diagonal de display | 10.4 Zoll |
| Resolución del display | 640 x 480 |
| Intensidad color del display | 65536 |
| Tipo display táctil | resistiva |
CPU
| Memoria de trabajo | 128MB |
Puerto USB
| Número de interfaces USB-Host | 4xUSB |
Interfaz Ethernet
| Número de interfaces Ethernet | 1 |
Interfaz en serie
| Número de interfaces RS 232 | 1 |
Interfaces VGA
| Interface VGA externo | VGA |
Datos medioambientales
| Temperatura ambiente | 0 - 50 °C |
Datos mecanicos
| Dimensión de altura | 227 mm |
| Dimensión Ancho | 304 mm |
| Dimensión Profundidad | 55 mm |
| Peso neto | 2478 g |
| Peso bruto | 3880 g |
Accesorios Obligatorios
power connector PMI (3 pcs)
269700
PMI, accesorios, set de conectores de alimentación, 3 polos, paraPMIvisu,
PMIopen y PMImicro, compuesto por 3 partes: conector macho, conectorhembra y
soporte.
seal for PMIvisu, PMIopen, PMImicro
269701
PMI, accesorios, junta de cordón, longitud 1500 mm, material cauchocelular, 3
mm, para PMIvisu y PMIopen (suficiente para 1 ud. de 15", 12", 10"
o dos uds. de 6,5" y 5,7"), para PMImicro y PMImicro diag
(suficiente para 3 uds. de PMImicro diag).
Mounting Kit PMIvisu,PMIopen,PMImicro
310396
Fastening kit for all display sizes of devices PMIvisu, PMIopen,
PMImicro.
PMI-PRO Editor licenc. compl.(D,GB,F,E,I
310400
Programming software for PMI 2xx and PMIv 3xx, incl. full licence
Software multilingual (German, English, French, Spanish, Italian).
PMI-PRO Editor lic. d.cambio (D,GB,F,E,I
310403
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, switchover licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
PMI-PRO Editor actualización (D,GB,F,E,I
310405
Editor Tool for PMI 2xx and PMIv 3xx, upgrade licence included.
Software multilanguage (english, french, spanish, italian)
Accesorios Opcionales
Support PMI 4th Generation
263500
Stand for PMIvisu and PMIopen of 4. generation. For adding a device
with 6.5", 10.4", 12.1"or 15.0" display.