text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll

PIT es1.15 operator IP69K

Artikelnummer: 400104
GTIN: 

Denna produkt är inte längre tillgänglig. För mer information om efterföljande produkter eller reservdelar, vänligen kontakta teknisk support.


Godkännande CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
 
Omgivningstemperatur -30 - 70  °C
Skyddsklass hus IP69K  
Mått höjd 41.5  mm
Diameter 37  mm
Nettovikt 28  g
Bruttovikt 32  g