text.skipToContent text.skipToNavigation
Fechar 

Pilz International



Selecionar um país
Selecione seu país para obter o conteúdo nacional

PIT es1.15 operator IP69K

Número do produto: 400104
GTIN: 

Este produto não está mais disponível. Para obter mais informações sobre produtos sucessores ou peças de reposição, entre em contato com o Suporte técnico.


Homologação CE  
UKCA  
Listado em cULus  
Componente reconhecido pela UL  
EAC  
TÜV  
 
Temperatura ambiente -30 - 70  °C
Tipo de proteção caixa IP69K  
Dimensão altura 41.5  mm
Diâmetro 37  mm
Peso líquido 28  g
Peso bruto 32  g