Закрыть
Pilz International
Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
{"id":"400104","name":"PIT es1.15 operator IP69K","price":"0.00","currency":"RUB","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.15 operator IP69K
Номер артикула: 400104
GTIN:
Этот продукт больше не доступен. Для получения дополнительной информации о последующих продуктах или запасных частях обратитесь в службу технической поддержки.
Общие данные
| Подтверждено |
CE
UKCA Внесено в перечень cULus UL Recognized Component EAC (евраз.) TÜV |
технические данные
Экологические данные
| Окружающая температура | -30 - 70 °C |
| Тип защиты, корпус | IP69K |
механические данные
| Размер по высоте | 41.5 mm |
| Диаметр | 37 mm |
| Вес нетто | 28 g |
| Вес брутто | 32 g |