text.skipToContent text.skipToNavigation
Sluiten 

U bevindt zich op de internationale Pilz-website



Kies een land
Selecteer uw land voor content voor uw land

PIT es1.15 operator IP69K

Productnummer: 400104
GTIN: 

Dit product is niet langer beschikbaar. Neem voor meer informatie over opvolgende producten of vervangende onderdelen contact op met de technische ondersteuning.


Goedkeuring CE  
UKCA  
cULus Listed  
UL Recognized Component  
EAC  
TÜV  
 
Omgevingstemperatuur -30 - 70  °C
Beschermingsgraad behuizing IP69K  
Afmeting hoogte 41.5  mm
Diameter 37  mm
Nettogewicht 28  g
Brutogewicht 32  g