Kapat
Pilz International internet sitesindesiniz
Lütfen bir ülke seçin
Ulusal içeriğe erişmek için ülkenizi seçin
{"id":"400104","name":"PIT es1.15 operator IP69K","price":"0.00","currency":"EUR","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.15 operator IP69K
Ürün numarası: 400104
GTIN:
Bu ürün artık mevcut değil. Ardıl ürünler veya yedek parçalar hakkında daha fazla bilgi için lütfen Teknik Destek ile iletişime geçin.
Genel veri
| Approval |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC (Eurasian) TÜV |
Teknik veri
Çevresel veri
| Olarak çevre ısısı | -30 - 70 °C |
| Koruma tip, muhafaza | IP69K |
Mekanik Veri
| Yükseklik boyutu | 41.5 mm |
| Çap | 37 mm |
| Net agirlik | 28 g |
| Brüt ağırlık | 32 g |