text.skipToContent text.skipToNavigation
닫기 

귀하는 Pilz International 웹 사이트에 있습니다.



국가를 선택해 주세요
국가 콘텐츠를 보려면 국가를 선택하십시오.

PIT es1.15 operator IP69K

제품 번호: 400104
GTIN: 

이 제품은 더 이상 사용할 수 없습니다. 후속 제품 또는 교체 부품에 대한 자세한 내용은 기술 지원에 문의하십시오.


승인 CE  
UKCA  
cULus 등재  
UL Recognized Component  
EAC (유라시아)  
TÜV  
 
대기 온도 -30 - 70  °C
보호 종류, 호스팅 IP69K  
높이 직경 41.5  mm
직경 37  mm
순중량 28  g
총중량 32  g