Luk
Pilz International
Indtast venligst land
Vælg dit land for at få nationalt indhold
{"id":"400104","name":"PIT es1.15 operator IP69K","price":"0.00","currency":"DKK","category":["A0600","A0600B0600","00104002147028","0010400214702880IR"]}
PIT es1.15 operator IP69K
Produktnummer: 400104
GTIN:
Dette produkt er ikke længere tilgængeligt. For mere information om efterfølgende produkter eller reservedele, kontakt venligst teknisk support.
Generelle data
| Godkendelse |
CE
UKCA cULus Listed UL Recognized Component EAC TÜV |
Teknisk data
Miljøoplysninger
| Omgivelsestemperatur | -30 - 70 °C |
| Kapslingsklasse, kabinet | IP69K |
Mekaniske data
| Mål, højde | 41.5 mm |
| Diameter | 37 mm |
| Nettovægt | 28 g |
| Bruttovægt | 32 g |