text.skipToContent text.skipToNavigation
Закрыть 

Pilz International



Пожалуйста, выберите страну
Выберите свою страну, чтобы получить доступ к предназначенным для нее материалам
Найдено изделий: 18
PSEN rs2.0-300
570302
GTIN: 4046548062724
Защитный тросовый выключатель с кнопкой аварийного останова, пластиковыйкорпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых контакта, максимальное усилие пружины в 300 Н.

по запросу
PSEN rs1.0-300
570300
GTIN: 4046548062816
Защитный тросовый выключатель с кнопкой аварийного останова,металлический корпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых контакта, максимальное усилие пружины в 300 Н.

по запросу
PSEN rs2.0-175
570303
GTIN: 4046548062823
Защитный тросовый выключатель с кнопкой аварийного останова, пластиковыйкорпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых контакта, максимальное усилие пружины в 175 Н.

по запросу
PSEN rs1.0-175
570301
GTIN: 4046548062717
Защитный тросовый выключатель с кнопкой аварийного останова,металлический корпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых контакта, максимальное усилие пружины в 175 Н.

по запросу
PSEN rs spring 300
570311
GTIN: 4046548062847
Пружина тросового выключателя с максимальным усилием в 300 Н.

по запросу
PSEN rs spring 175
570310
GTIN: 4046548062830
Пружина тросового выключателя с максимальным усилием в 175 Н.

по запросу
PSEN rs pulley 75
570312
GTIN: 4046548062854
Натяжной ролик диаметром 75 мм.

по запросу
PSEN rs pulley flex
570313
GTIN: 4046548062861
Блок шкива, поворотный.

по запросу
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
GTIN: 4046548063486
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/ диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 100 м.

по запросу
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
GTIN: 4046548063479
Трос для защитного тросового выключателя PSEN. Диаметр троса 3 мм/ диаметр оболочки 4мм. Красная оболочка из ПВХ. Катушка 50 м.

по запросу
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
GTIN: 4046548104905
Защитный тросовый выключатель комплектно с кнопкой сброса, прямаяголовка, пластиковый корпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых контакта, максимальноеусилие пружины 300 Н

по запросу
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
GTIN: 4046548104912
Защитный тросовый выключатель комплектно с кнопкой аварийного останова,прямая головка, пластиковый корпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых контакта, максимальноеусилие пружины 300 Н

по запросу
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
GTIN: 4046548104929
Защитный тросовый выключатель с кнопкой аварийного останова, пластиковыйкорпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутых контакта, максимальное усилие пружины в 300 Н

по запросу
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
GTIN: 4046548104936
Защитный тросовый выключатель комплектно с кнопкой аварийного останова,угловая головка левосторонняя, металлический корпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутыхконтакта, максимальное усилие пружины 300 Н

по запросу
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
GTIN: 4046548104943
Защитный тросовый выключатель комплектно с кнопкой аварийного останова,угловая головка правосторонняя, металлический корпус, 2 нормально замкнутых и 2 нормально разомкнутыхконтакта, максимальное усилие пружины 300 Н

по запросу
PSEN rsm turnbuckle
570316
GTIN: 4046548104950
Талреп для PSENrope mini, M6x60

по запросу
PSEN rsm rope thimble
570318
GTIN: 4046548104974
Коуш для PSENrope mini, радиус 4

по запросу
PSEN rsm rope clamp
570319
GTIN: 4046548104981
Тросовый зажим для PSENrope mini

по запросу

Сохранить корзину

Создать новый заказ или оформить индивидуальное ценовое предложение.

Выберите предполагаемое использование