text.skipToContent text.skipToNavigation
Stäng 

Du är på Pilz internationella webbplats



Välj ett språk eller byt till ett land.
Välj ditt land för att få nationellt innehåll
18 produkter hittades
PSEN rs1.0-300
570300
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, metallkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 300N max. fjäderkraft.

SEK1,854.00
PSEN rs2.0-175
570303
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, plastkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 175 Nmax. fjäderkraft.

SEK2,078.00
PSEN rs1.0-175
570301
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, metallkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 175N max. fjäderkraft.

SEK1,854.00
PSEN rs2.0-300
570302
Linnödstopp inkl. nödstoppsknapp, plastkåpa, 2xNC-+2xNO-kontakter, 300 Nmax. fjäderkraft.

SEK2,078.00
PSEN rs spring 300
570311
Lindragfjäder för max. 300 N fjäderkraft.

SEK785.00
PSEN rs rope d3/d4 50m
570314
Lina för linnödstopp PSEN rs. Lindiameter 3 mm/ manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 50 m rulle.

SEK1,453.00
PSEN rs rope d3/d4 100m
570315
Lina för linnödstopp PSEN rope. Lindiameter 3 mm/ manteldiameter 4 mm. PVC-mantlad, röd. 100 m rulle.

SEK2,901.00
PSEN rs spring 175
570310
Lindragfjäder för max. 175 N fjäderkraft.

SEK785.00
PSEN rs pulley 75
570312
Brytrulle, 75 mm diameter.

SEK285.00
PSEN rs pulley flex
570313
Blocklinrulle, vridbar.

SEK142.00
PSEN rsm 2.0-300-1-0-0
570305
Linnödstopp inklusive reset-knapp, rakt huvud, plasthölje, 2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft

SEK663.00
PSEN rsm 2.0-300-0-0-0
570306
Linnödstopp inklusive nödstoppsknapp, rakt huvud, plasthölje, 2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft

SEK663.00
PSEN rsm 1.0-300-0-0-0
570304
Linnödstopp inklusive nödstoppsknapp, rakt huvud, metallhölje, 2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft

SEK757.00
PSEN rsm 1.0-300-0-2-0
570307
Linnödstopp inklusive nödstoppsknapp, vinklat huvud vänster, metallhölje, 2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraf ...

SEK1,032.00
PSEN rsm 1.0-300-0-1-0
570308
Linnödstopp inklusive nödstoppsknapp, vinklat huvud höger, metallhölje, 2 NC- och 2 NO-kontakter, 300 N max fjäderkraft

SEK1,032.00
PSEN rsm turnbuckle
570316
Linsträckare för PSENrope mini, M6x60

SEK104.00
PSEN rsm rope thimble
570318
Linkaus för PSENrope mini, radie 4

SEK99.00
PSEN rsm rope clamp
570319
Linklämma för PSENrope mini

SEK82.00

Spara varukorg

Skapa ny beställning eller få ett individuellt erbjudande

Välj avsedd användning